所有类别
接头 - 面密封 VCO O 型圈
接头 - 面密封 VCR 垫片
接头 - 公称管
接头 - 塑料 (PFA)
接头 - 减振器/真空
接头 - 卡套管
接头 - UHP 塑料 (PFA)
接头 - 焊接
歧管
中压和高压产品
调压阀
阀 - 球截止
阀-波纹截止
阀-隔膜截止
阀-单向/卸荷
阀-切换/多通
取样钢瓶
阀门和阀组
压力表
阀 - 针截止
阀 - 塑料 (PFA)
阀-旋塞截止
阀 - 调节
快速接头
通用针阀
阀 - 压力表根部
软管和柔性卡套管
塑料制品 - 含氟聚合物隔膜阀
Addnl 产品 - 附件
实现方式 关键词
实现方式 货品编号
|
所有类别
压差圆顶加载减压型调压阀 - RD(H)6DP 系列
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
MultiCAD下载(0)
▾
购物车是空的
请求CAD文件
所有类别
>
调压阀
>
Obsolete
>
压差圆顶加载减压型调压阀 - RD(H)6DP 系列
> 配置产品
配置产品 压差圆顶加载减压型调压阀 - RD(H)6DP 系列
关闭窗口
修改配置
重置
取消
查看结果
货品编号
RDB6-02-VVVDP2
货品编号
RDB6-02-VVVDP2
系列
最大进口压力 1015 psig (70.0 bar)
最大进口压力 5800 psig (400 bar)
进口/出口
ASME B16.5 法兰
EN 1092 (DIN) 法兰
内螺纹 ISO/BSP 平行螺纹
内螺纹 NPT
尺寸
3/4 in. / DN20
本体材料
316L 不锈钢
密封材料
EPDM
碳氟 FKM
腈
隔膜材料
EPDM
碳氟 FKM
腈
阀座密封材料
EPDM
碳氟 FKM
腈
差压
偏压 0 至 43 psig(0 至 3.0 bar)
偏压 0 至 145 psig(0 至 10.0 bar)
压力表连接
GN2 - 用于进口和出口的压力表接口
GN4 - 仅用于出口的压力表接口
GN5 - 用于进口和出口的压力表接口
标准连接,见下
选购件
ASTM G93 C 级清洁
NACE MR0175/ISO 15156
重置
取消
查看结果