所有类别
接头 - 面密封 VCO O 型圈
接头 - 面密封 VCR 垫片
接头 - 公称管
接头 - 塑料 (PFA)
接头 - 减振器/真空
接头 - 卡套管
接头 - UHP 塑料 (PFA)
接头 - 焊接
歧管
中压和高压产品
调压阀
阀 - 球截止
阀-波纹截止
阀-隔膜截止
阀-单向/卸荷
阀-切换/多通
取样钢瓶
阀门和阀组
压力表
阀 - 针截止
阀 - 塑料 (PFA)
阀-旋塞截止
阀 - 调节
快速接头
通用针阀
阀 - 压力表根部
软管和柔性卡套管
塑料制品 - 含氟聚合物隔膜阀
Addnl 产品 - 附件
实现方式 关键词
实现方式 货品编号
|
所有类别
DE 系列无弹簧隔膜阀
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
MultiCAD下载(0)
▾
购物车是空的
请求CAD文件
所有类别
>
调压阀
>
超高纯度气体
>
DE 系列无弹簧隔膜阀
> 配置产品
配置产品 DE 系列无弹簧隔膜阀
关闭窗口
修改配置
重置
取消
查看结果
货品编号
SGRS081EEN0A0EAB000
货品编号
SGRS081EEN0A0EAB000
压力调节器
一般应用
调节功能
减压
装载机构
弹簧加载
尺寸
1/2" 公称内径
3/4" 公称内径
1" 公称内径
1 1/2" 公称内径
本体材料
316 不锈钢
316L,SC-11 清洁
压力控制范围
5 至 50 psig(0.3 至 3.4 bar)
10 至 100 psig(0.7 至 6.8 bar)
25 至 250 psig(1.7 至 17.2 bar)
37 至 375 psig(2.6 至 25.8 bar)
50 至 500 psig(3.4 至 34.4 bar)
100 至 1000 psig(6.9 至 68.9 bar)
150 至 1500 psig(10.3 至 103 bar)
200 至 2000 psig(13.7 至 137 bar)
300 至 3000 psig(20.6 至 206 bar)
360 至 3600 psig(24.8 至 248 bar)
600 至 6000 psig(41.3 至 413 bar)
阀座材料
Elastomer seat 1000psi max inlet
PEEK seat 6000psi max inlet
接头
NPT 内螺纹,尺寸与阀体匹配
BSP (ISO 228) 内螺纹,尺寸与阀体匹配
孔口配置
BSP "A" 配置
BSP "B" 配置
BSP "C" 配置
BSP "F" 配置
BSP "M" 配置
NPT "A" 配置
NPT "B" 配置
NPT "C" 配置
NPT "F" 配置
NPT "M" 配置
密封材料
EPDM
FKM (Viton)
Low-Temp Nitrile
腈
传感器选项
捕获排放
无排放
自排放
手柄
纽 - 深蓝色
纽 - 绿色的
纽 - 黑色的
纽 - 橙子
纽 - 红色的
纽 - 黄色的
防篡改
防篡改 / 出厂设置
附加选项
无选购件
重置
取消
查看结果