MultiCAD下载(0)
  • 购物车是空的
201 - 225 ,共 744 | 每页结果 | 查看 | 计量单位
« 6 7 8 9 10 »  

货品编号

材料

卡套管外径

材料可靠性鉴别

N/A 316 不锈钢 N/A 2 N/A PMI
N/A N/A 1/16 N/A PMI
N/A N/A 1/8 N/A PMI
N/A N/A 3/16 N/A PMI
N/A N/A 1/4 N/A PMI
N/A N/A 5/16 N/A PMI
N/A N/A 3/8 N/A PMI
N/A N/A 1/2 N/A PMI
N/A N/A 5/8 N/A PMI
N/A N/A 3/4 N/A PMI
N/A N/A 7/8 N/A PMI
N/A N/A 1 N/A PMI
N/A N/A 1 1/8 N/A PMI
N/A N/A 1 1/4 N/A PMI
N/A N/A 1 1/2 N/A PMI
N/A N/A 2 N/A PMI
N/A 合金 20 N/A 1/16 N/A PMI
N/A 合金 20 N/A 1/8 N/A PMI
N/A 合金 20 N/A 3/16 N/A PMI
N/A 合金 20 N/A 1/4 N/A PMI
N/A 合金 20 N/A 5/16 N/A PMI
N/A 合金 20 N/A 3/8 N/A PMI
N/A 合金 20 N/A 1/2 N/A PMI
N/A 合金 20 N/A 5/8 N/A PMI
N/A 合金 20 N/A 3/4 N/A PMI
201 - 225 ,共 744 | 每页结果 | 查看 | 计量单位
« 6 7 8 9 10 »