MultiCAD下载(0)
▾
货品编号 |
材料 |
卡套管外径 |
材料可靠性鉴别 |
|---|---|---|---|
| TI-1010-3-PM2 | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 5/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| TI-1210-3-PM2 | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 3/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| TI-1410-3-PM2 | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 7/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| TI-1610-3-PM2 | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 1 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| TI-1810-3-PM2 | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 1 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| TI-2000-3-PM2 | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 1 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| TI-2400-3-PM2 | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 1 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| TI-3200-3-PM2 | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 2 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| SS-100-3-PM3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| SS-200-3-PM3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| SS-300-3-PM3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 3/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| SS-400-3-PM3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| SS-500-3-PM3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 5/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| SS-600-3-PM3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 3/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| SS-810-3-PM3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| SS-1010-3-PM3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 5/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| SS-1210-3-PM3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 3/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| SS-1410-3-PM3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 7/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| SS-1610-3-PM3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| SS-1810-3-PM3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| SS-2000-3-PM3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| SS-2400-3-PM3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| SS-3200-3-PM3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 2 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| A-100-3-PM3 | 材料 N/A 铝 | 卡套管外径 N/A 1/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |
| A-200-3-PM3 | 材料 N/A 铝 | 卡套管外径 N/A 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM3 |