MultiCAD下载(0)
▾
货品编号 |
材料 |
卡套管外径 |
材料可靠性鉴别 |
|---|---|---|---|
| 625-500-3-PM2 | 材料 N/A 合金 625 | 卡套管外径 N/A 5/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 625-600-3-PM2 | 材料 N/A 合金 625 | 卡套管外径 N/A 3/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 625-810-3-PM2 | 材料 N/A 合金 625 | 卡套管外径 N/A 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 825-100-3-PM2 | 材料 N/A 合金 825 | 卡套管外径 N/A 1/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 825-200-3-PM2 | 材料 N/A 合金 825 | 卡套管外径 N/A 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 825-300-3-PM2 | 材料 N/A 合金 825 | 卡套管外径 N/A 3/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 825-400-3-PM2 | 材料 N/A 合金 825 | 卡套管外径 N/A 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 825-500-3-PM2 | 材料 N/A 合金 825 | 卡套管外径 N/A 5/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 825-600-3-PM2 | 材料 N/A 合金 825 | 卡套管外径 N/A 3/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 825-810-3-PM2 | 材料 N/A 合金 825 | 卡套管外径 N/A 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 825-1010-3-PM2 | 材料 N/A 合金 825 | 卡套管外径 N/A 5/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 825-1210-3-PM2 | 材料 N/A 合金 825 | 卡套管外径 N/A 3/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 825-1410-3-PM2 | 材料 N/A 合金 825 | 卡套管外径 N/A 7/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 825-1610-3-PM2 | 材料 N/A 合金 825 | 卡套管外径 N/A 1 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 825-1810-3-PM2 | 材料 N/A 合金 825 | 卡套管外径 N/A 1 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 825-2000-3-PM2 | 材料 N/A 合金 825 | 卡套管外径 N/A 1 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 825-2400-3-PM2 | 材料 N/A 合金 825 | 卡套管外径 N/A 1 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 825-3200-3-PM2 | 材料 N/A 合金 825 | 卡套管外径 N/A 2 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| HC-100-3-PM2 | 材料 N/A 合金 C-276 | 卡套管外径 N/A 1/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| HC-200-3-PM2 | 材料 N/A 合金 C-276 | 卡套管外径 N/A 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| HC-300-3-PM2 | 材料 N/A 合金 C-276 | 卡套管外径 N/A 3/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| HC-400-3-PM2 | 材料 N/A 合金 C-276 | 卡套管外径 N/A 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| HC-500-3-PM2 | 材料 N/A 合金 C-276 | 卡套管外径 N/A 5/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| HC-600-3-PM2 | 材料 N/A 合金 C-276 | 卡套管外径 N/A 3/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| HC-810-3-PM2 | 材料 N/A 合金 C-276 | 卡套管外径 N/A 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |