MultiCAD下载(0)
▾
货品编号 |
材料 |
卡套管外径 |
材料可靠性鉴别 |
|---|---|---|---|
| M-1210-3-PM2 | 材料 N/A 合金 400 | 卡套管外径 N/A 3/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| M-1410-3-PM2 | 材料 N/A 合金 400 | 卡套管外径 N/A 7/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| M-1610-3-PM2 | 材料 N/A 合金 400 | 卡套管外径 N/A 1 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| M-1810-3-PM2 | 材料 N/A 合金 400 | 卡套管外径 N/A 1 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| M-2000-3-PM2 | 材料 N/A 合金 400 | 卡套管外径 N/A 1 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| M-2400-3-PM2 | 材料 N/A 合金 400 | 卡套管外径 N/A 1 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| M-3200-3-PM2 | 材料 N/A 合金 400 | 卡套管外径 N/A 2 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| INC-100-3-PM2 | 材料 N/A 合金 600 | 卡套管外径 N/A 1/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| INC-200-3-PM2 | 材料 N/A 合金 600 | 卡套管外径 N/A 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| INC-300-3-PM2 | 材料 N/A 合金 600 | 卡套管外径 N/A 3/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| INC-400-3-PM2 | 材料 N/A 合金 600 | 卡套管外径 N/A 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| INC-500-3-PM2 | 材料 N/A 合金 600 | 卡套管外径 N/A 5/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| INC-600-3-PM2 | 材料 N/A 合金 600 | 卡套管外径 N/A 3/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| INC-810-3-PM2 | 材料 N/A 合金 600 | 卡套管外径 N/A 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| INC-1010-3-PM2 | 材料 N/A 合金 600 | 卡套管外径 N/A 5/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| INC-1210-3-PM2 | 材料 N/A 合金 600 | 卡套管外径 N/A 3/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| INC-1410-3-PM2 | 材料 N/A 合金 600 | 卡套管外径 N/A 7/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| INC-1610-3-PM2 | 材料 N/A 合金 600 | 卡套管外径 N/A 1 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| INC-1810-3-PM2 | 材料 N/A 合金 600 | 卡套管外径 N/A 1 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| INC-2000-3-PM2 | 材料 N/A 合金 600 | 卡套管外径 N/A 1 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| INC-2400-3-PM2 | 材料 N/A 合金 600 | 卡套管外径 N/A 1 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| INC-3200-3-PM2 | 材料 N/A 合金 600 | 卡套管外径 N/A 2 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 625-200-3-PM2 | 材料 N/A 合金 625 | 卡套管外径 N/A 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 625-300-3-PM2 | 材料 N/A 合金 625 | 卡套管外径 N/A 3/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| 625-400-3-PM2 | 材料 N/A 合金 625 | 卡套管外径 N/A 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |