MultiCAD下载(0)
▾
货品编号 |
材料 |
卡套管外径 |
材料可靠性鉴别 |
|---|---|---|---|
| T-1210-3-PMI | 材料 N/A PTFE | 卡套管外径 N/A 3/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| T-1410-3-PMI | 材料 N/A PTFE | 卡套管外径 N/A 7/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| T-1610-3-PMI | 材料 N/A PTFE | 卡套管外径 N/A 1 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| T-1810-3-PMI | 材料 N/A PTFE | 卡套管外径 N/A 1 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| T-2000-3-PMI | 材料 N/A PTFE | 卡套管外径 N/A 1 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| T-2400-3-PMI | 材料 N/A PTFE | 卡套管外径 N/A 1 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| T-3200-3-PMI | 材料 N/A PTFE | 卡套管外径 N/A 2 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| TI-100-3-PMI | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 1/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| TI-200-3-PMI | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| TI-300-3-PMI | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 3/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| TI-400-3-PMI | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| TI-500-3-PMI | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 5/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| TI-600-3-PMI | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 3/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| TI-810-3-PMI | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| TI-1010-3-PMI | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 5/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| TI-1210-3-PMI | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 3/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| TI-1410-3-PMI | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 7/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| TI-1610-3-PMI | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 1 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| TI-1810-3-PMI | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 1 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| TI-2000-3-PMI | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 1 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| TI-2400-3-PMI | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 1 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| TI-3200-3-PMI | 材料 N/A Titanium (grade 4) | 卡套管外径 N/A 2 | 材料可靠性鉴别 N/A PMI |
| SS-100-3-PM2 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| SS-200-3-PM2 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |
| SS-300-3-PM2 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 3/16 | 材料可靠性鉴别 N/A PM2 |