MultiCAD下载(0)
  • 购物车是空的
301 - 325 ,共 744 | 每页结果 | 查看 | 计量单位
« 11 12 13 14 15 »  

货品编号

材料

卡套管外径

材料可靠性鉴别

N/A 黄铜 N/A 1/4 N/A PMI
N/A 黄铜 N/A 5/16 N/A PMI
N/A 黄铜 N/A 3/8 N/A PMI
N/A 黄铜 N/A 1/2 N/A PMI
N/A 黄铜 N/A 5/8 N/A PMI
N/A 黄铜 N/A 3/4 N/A PMI
N/A 黄铜 N/A 7/8 N/A PMI
N/A 黄铜 N/A 1 N/A PMI
N/A 黄铜 N/A 1 1/8 N/A PMI
N/A 黄铜 N/A 1 1/4 N/A PMI
N/A 黄铜 N/A 1 1/2 N/A PMI
N/A 黄铜 N/A 2 N/A PMI
N/A 碳钢 N/A 1/16 N/A PMI
N/A 碳钢 N/A 1/8 N/A PMI
N/A 碳钢 N/A 3/16 N/A PMI
N/A 碳钢 N/A 1/4 N/A PMI
N/A 碳钢 N/A 5/16 N/A PMI
N/A 碳钢 N/A 3/8 N/A PMI
N/A 碳钢 N/A 1/2 N/A PMI
N/A 碳钢 N/A 5/8 N/A PMI
N/A 碳钢 N/A 3/4 N/A PMI
N/A 碳钢 N/A 7/8 N/A PMI
N/A 碳钢 N/A 1 N/A PMI
N/A 碳钢 N/A 1 1/8 N/A PMI
N/A 碳钢 N/A 1 1/4 N/A PMI
301 - 325 ,共 744 | 每页结果 | 查看 | 计量单位
« 11 12 13 14 15 »