MultiCAD下载(0)
▾
货品编号 |
材料 |
卡套管外径 |
材料可靠性鉴别 |
|---|---|---|---|
| SS-100-3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1/16 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| SS-200-3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| SS-300-3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 3/16 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| SS-400-3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| SS-500-3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 5/16 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| SS-600-3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 3/8 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| SS-810-3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| SS-1010-3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 5/8 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| SS-1210-3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 3/4 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| SS-1410-3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 7/8 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| SS-1610-3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| SS-1810-3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| SS-2000-3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| SS-2400-3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 1 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| SS-3200-3 | 材料 N/A 316 不锈钢 | 卡套管外径 N/A 2 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| A-100-3 | 材料 N/A 铝 | 卡套管外径 N/A 1/16 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| A-200-3 | 材料 N/A 铝 | 卡套管外径 N/A 1/8 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| A-300-3 | 材料 N/A 铝 | 卡套管外径 N/A 3/16 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| A-400-3 | 材料 N/A 铝 | 卡套管外径 N/A 1/4 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| A-500-3 | 材料 N/A 铝 | 卡套管外径 N/A 5/16 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| A-600-3 | 材料 N/A 铝 | 卡套管外径 N/A 3/8 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| A-810-3 | 材料 N/A 铝 | 卡套管外径 N/A 1/2 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| A-1010-3 | 材料 N/A 铝 | 卡套管外径 N/A 5/8 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| A-1210-3 | 材料 N/A 铝 | 卡套管外径 N/A 3/4 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |
| A-1410-3 | 材料 N/A 铝 | 卡套管外径 N/A 7/8 | 材料可靠性鉴别 N/A 无 |